Rouleau croisé série SCVRT-A (type monté sur trou fraisé)

Rouleau croisé série SCVRT-A (type monté sur trou fraisé)
The SBC cross roller system uses a precision ground and machined V-groove movement surface in combination with precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages for a direct guiding system. Used for a wide variety of applications such as optical equipment, all kind of measuring devices, OA equipment, and peripherals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCVRT1-25A
SCVRT1-35A
SCVRT1-45A
SCVRT1-55A
SCVRT1-65A
SCVRT1-75A
SCVRT1-85A
SCVRT2-35A
SCVRT2-50A
SCVRT2-65A
SCVRT2-80A
SCVRT2-95A
SCVRT2-110A
SCVRT2-125A
SCVRT3-55A
SCVRT3-80A
SCVRT3-105A
SCVRT3-130A
SCVRT3-155A
SCVRT3-180A
SCVRT3-205A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cote combinée W
(mm)
Cote combinée T
(mm)
Cote combinée L
(mm)
Numéro de rouleau Z Capacité de charge dynamique de base C
(kN)
Capacité Co de charge statique de base
(kN)

133.22 €

1 20 jours 2082550.280.27

147.18 €

1 20 jours 2083570.380.41

170.93 €

1 20 jours 20845100.560.69

194.67 €

1 20 jours 20855120.650.82

221.92 €

1 20 jours 20865140.730.96

245.65 €

1 20 jours 20875180.871.27

264.50 €

1 20 jours 20885200.941.37

124.15 €

1 20 jours 30123550.510.51

144.39 €

1 20 jours 30125070.690.76

166.74 €

1 20 jours 30126590.850.98

188.39 €

1 20 jours 301280120.981.27

214.22 €

1 20 jours 301295141.181.57

248.41 €

1 20 jours 3012110171.472.06

272.19 €

1 20 jours 3012125191.572.25

144.39 €

1 20 jours 40165561.271.37

173.03 €

1 20 jours 401680102.162.84

197.47 €

1 20 jours 4016105132.944.22

229.58 €

1 20 jours 4016130173.635.69

267.30 €

1 20 jours 4016155203.926.37

343.79 €

1 20 jours 4016180244.026.57

385.99 €

1 19 jours 4016205264.227.16

Loading...

  1. 1

Assistance technique