S210, flexible métallique de type à raccord union non soudé

S210, flexible métallique de type à raccord union non soudé
  • Remise sur volume
Piping alignment. A countermeasure against earthquakes and ground subsidence. Absorbs thermal displacement of piping. Absorbs recurring mechanical displacement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S210-15AX1000
S210-15AX300
S210-15AX400
S210-15AX500
S210-15AX600
S210-15AX800
S210-20AX1000
S210-20AX300
S210-20AX400
S210-20AX500
S210-20AX600
S210-20AX800
S210-25AX1000
S210-25AX300
S210-25AX400
S210-25AX500
S210-25AX600
S210-25AX800
S210-32AX1000
S210-32AX300
S210-32AX400
S210-32AX500
S210-32AX600
S210-32AX800
S210-40AX1000
S210-40AX300
S210-40AX400
S210-40AX500
S210-40AX600
S210-40AX800
S210-50AX1000
S210-50AX300
S210-50AX400
S210-50AX500
S210-50AX600
S210-50AX800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage Longueur totale
(mm)

40.16 €

1 12 jours 15A1000

21.09 €

1 Disponible 6 jours 15A300

24.17 €

1 Disponible 12 jours 15A400

26.02 €

1 12 jours 15A500

29.71 €

1 Disponible 12 jours 15A600

34.62 €

1 Disponible 12 jours 15A800

51.24 €

1 12 jours 20A1000

26.63 €

1 Disponible 12 jours 20A300

29.71 €

1 Disponible 12 jours 20A400

33.40 €

1 Disponible 12 jours 20A500

37.10 €

1 Disponible 12 jours 20A600

44.48 €

1 12 jours 20A800

64.80 €

1 12 jours 25A1000

32.17 €

1 12 jours 25A300

37.10 €

1 12 jours 25A400

42.64 €

1 12 jours 25A500

46.33 €

1 12 jours 25A600

54.95 €

1 12 jours 25A800

83.88 €

1 12 jours 32A1000

45.10 €

1 12 jours 32A300

50.02 €

1 12 jours 32A400

54.33 €

1 12 jours 32A500

60.49 €

1 12 jours 32A600

71.57 €

1 12 jours 32A800

104.19 €

1 12 jours 40A1000

56.18 €

1 12 jours 40A300

62.95 €

1 12 jours 40A400

67.86 €

1 12 jours 40A500

78.94 €

1 12 jours 40A600

91.88 €

1 12 jours 40A800

97.30 €

1 12 jours 50A1000

74.65 €

1 12 jours 50A300

78.94 €

1 12 jours 50A400

88.80 €

1 12 jours 50A500

102.35 €

1 12 jours 50A600

120.20 €

1 12 jours 50A800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Flexible Matériau de flexible Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Vapeur / Eau
Type de pièce de connexion Raccords emboutis Raccords emboutis de type L Raccord union Raccord embouti de type R Raccord union
Pression de service max.(MPa) 1 Tresse NA Matériau de pièce de connexion FCMB
Pression de service normale(MPa) 1.0

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique