Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F-333-100G |
F-333-250G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité | |
---|---|---|---|---|---|
49.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | Tuyau de 100g | |
87.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tuyau de 250g |
Loading...
Type | Agent d'étanchéité pour tuyauterie | Couleur | Jaune-marron, pâle | Forme | Pâte |
---|---|---|---|---|---|
Viscosité(cps) | 15000 | Densité spécifique | 1.07 | Taux de contraction à la cuisson(%) | 7.8 |
Dureté | 94 | Temps établi (23°C)(minute) | 10–25 | Couple de retour(kg / cm) | Destruction 30-110, échappement 30 à 100 |
Espace optimal(cm) | 0.2 | Résistance de la vis à la pression(MPa) | 20 | Résistance de la bride à la pression(MPa) | 10 |
Application | Optimal pour les tuyaux de gicleurs, les tuyaux pour prises d'eau de lutte contre les incendies, les tuyaux d'eau froide, les tuyaux d'eau chaude, les tuyaux d'antigel, les tuyaux à gaz et les tuyaux hydrauliques. | Caractéristiques | This is a liquid and so fills fine gaps in joint surfaces, and achieves thorough sealing even with a small tightening force. Non-solvent, so open time is not required. Hard products are made from rubber for flexibility, and are also thoroughly resistant to internal pressure and temperature changes, vibration, etc. Excellent chemical resistance, oil resistance, water resistance, and gas resistance means that metal corrosion does no occur. The thixotropic agent prevents overspill and gives great workability. Easy to remove and reassemble. |
Configurer
Propriétés de base
Capacité
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles