Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F-109-100G |
F-109-500G |
F-109W-100G |
F-109W-500G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100g | Gris | |
22.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 500g | Gris | |
13.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100g | Blanc | |
22.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 500g | Blanc |
Loading...
Type | Agent d'étanchéité pour tuyauterie | Forme | Liquide | Viscosité(cps) | 3400 |
---|---|---|---|---|---|
Densité spécifique | 1.1 | Ingrédient principal | Résine acrylique | Solvant | Méthanol |
Chaleur restante(%) | 78 | Résistance à la chaleur(°C) | 150 | Résistance à la pression(MPa) | 3 (50A, température ambiante de vis) |
Durée de séchage | 10 à 24 h | Caractéristiques | Countermeasures against sick building products. Toluene and xylene not used. Corrosion-preventive sealant for iron pipes and lined steel pipe. Water supply and water heating, hot & cold water ,and steam (150°C max.) JWWA K-146 & K-142 (water and hot water supplies). MLIT specifications-compliant product. |
Configurer
Propriétés de base
Capacité
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles