Agent d'étanchéité multi-usage F-119 (Numéros de référence)

Agent d'étanchéité multi-usage F-119
  • Remise sur volume
No organic solvents that lead to the destruction of the environment are used. A solvent-less product for preventing sick-building syndrome that leads to the improvement of the construction environment and conservation of the global environment. This strain relief plate can be used on screw parts of various piping materials (stainless steel tube, assorted steel piping, lining pipes, various anti-corrosive alloy fittings, PVC pipes, and joints made from different materials, etc.). Usable with various fluids: waterworks (JWWA K-146/Ministry of Land, Infrastructure and Transport and Tourism standard products, hot-water supplies: JWWA K-142/Ministry of Land, Infrastructure and Transport and Tourism standard products, antifreeze (ethylene glycol, propylene glycol), hot and cold water town gas/LPG, etc.).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F-119-50G

Référence pièce
F-119-50G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.53 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Agent d'étanchéité pour tuyauterie Capacité Tuyau de 50ml Couleur Semi-transparent
Forme Pâte Viscosité(cps) 60000 (25°C) Densité spécifique 1.04 (25°C)
Solvant Sans solvant Résistance à la pression(MPa) JWWA K-146 JWWA K-142 (test de pression d'eau) / 3.0 (tuyau en acier / tuyau en acier inoxydable 20A / 50A) Substance inflammable(°C) 160
Point d'éclair(°C) 450 Temps de cuisson (revêtement de 1mm d'épaisseur) 25°C 8 à 12 heures / 5°C 12 à 18 heures Application Pièces de raccordement à vis pour tuyaux gainés et flexibles pour applications d'eau chaude et froide, tuyauteries d'antigel, applications de gicleurs et tuyauteries à gaz
Caractéristiques Environmentally-destructive organic solvents are not used. Organic solvent sick building countermeasures linked to improving the construction environment and maintaining the global environment. Can be used in various piping material screw parts (stainless steel pipes, all iron pipes, all lining steel pipes, all corrosion-resistant joint alloys, PVC pipes, and connectors made from different materials, etc.) Usable with various fluids (water supply (JWWA K-146 MLIT standard products), hot water supply (JWWA K-142 MLIT standard products), antifreeze (ethylene glycol and propylene glycol), cold water, urban gas, LPG, etc.)

Vous vous trouvez sur la page de Agent d'étanchéité multi-usage F-119, le numéro d'article est le suivant: F-119-50G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F-119-50G.

Assistance technique