Engrenage d'équerre standard K

Engrenage d'équerre standard K
· Machine structural use carbon steel
· Black dyeing

(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KM1-20
KM1-25
KM1-30
KM1.5-20
KM1.5-25
KM2-20
KM2-25
KM2-30
KM2.5-20
KM2.5-25
KM2.5-30
KM3-20
KM3-25
KM3-30
KM3.5-20
KM3.5-25
KM3.5-30
KM4-20
KM4-25
KM4-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Nombre de dents Largeur de la dent B
(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)

8.11 €

1 11 jours 12056

10.27 €

1 11 jours 12566

11.42 €

1 11 jours 13068

10.50 €

1 11 jours 1.52088

14.80 €

1 11 jours 1.525910

15.11 €

1 11 jours 2201012

19.64 €

1 11 jours 2251212

25.80 €

1 11 jours 2301212

21.26 €

1 11 jours 2.5201214

29.18 €

1 8 jours 2.5251516

40.80 €

1 11 jours 2.5301516

30.03 €

1 11 jours 3201516

39.65 €

1 11 jours 3252020

59.13 €

1 11 jours 3302020

42.27 €

1 11 jours 3.5201820

53.81 €

1 11 jours 3.5252225

87.94 €

1 11 jours 3.5302225

53.81 €

1 11 jours 4202020

76.28 €

1 11 jours 4252528

95.94 €

1 11 jours 4302528

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre Rapport de réduction 1 Matériau Acier
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Traitement de surface Oxydé noir Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Matériaux (détails) Acier au carbone pour structure mécanique

Assistance technique