Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chaîne n° | Nombre de dents (plage sélectionnable) | Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable) (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre circulaire de pas (mm) | Nombre de dents | Largeur de façade (mm) | En forme de dent | Diam. avant-trou (mm) | Plage de diamètres d'arbre (maximum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.00 € | 1 | 8 jours | K10100R | Jusqu'à 6 | 21-30 | 214 | 200 | 6 | 22 | S1 | 30 | 75 | ||
104.60 € | 1 | 8 jours | K10100R | 8–9 | 21-30 | 282 | 261.3 | 8 | 22 | S1 | 30 | 85 | ||
163.73 € | 1 | 8 jours | K10100R | 10~11 | 21-30 | 349 | 323.6 | 10 | 22 | S1 | 30 | 95 | ||
227.03 € | 1 | 8 jours | K10100R | 12–15 | 21-30 | 414 | 386.4 | 12 | 22 | S1 | 30 | 100 | ||
141.47 € | 1 | 8 jours | K10150R | Jusqu'à 6 | 21-30 | 309 | 300 | 6 | 22 | S2 | 30 | 95 | ||
215.21 € | 1 | 8 jours | K10150R | 8–9 | 21-30 | 408 | 392 | 8 | 22 | S2 | 30 | 100 | ||
327.91 € | 1 | 8 jours | K10150R | 10~11 | 21-30 | 506 | 485.4 | 10 | 22 | S2 | 30 | 110 | ||
419.73 € | 1 | 8 jours | K10150R | 12–15 | 21-30 | 601 | 579.6 | 12 | 22 | S1 | 30 | 115 | ||
41.18 € | 1 | 8 jours | K3075R | Jusqu'à 6 | Jusqu'à 20 | 158 | 150 | 6 | 12 | S1 | 20 | 50 | ||
67.07 € | 1 | 8 jours | K3075R | 8–9 | Jusqu'à 20 | 209 | 196 | 8 | 12 | S1 | 20 | 55 | ||
94.94 € | 1 | 8 jours | K3075R | 10~11 | Jusqu'à 20 | 259 | 242.7 | 10 | 12 | S1 | 20 | 60 | ||
127.81 € | 1 | 8 jours | K3075R | 12–15 | Jusqu'à 20 | 308 | 289.8 | 12 | 12 | S1 | 20 | 60 | ||
76.03 € | 1 | 8 jours | K3100R | Jusqu'à 6 | Jusqu'à 20 | 206 | 200 | 6 | 12 | S2 | 20 | 55 | ||
105.90 € | 1 | 8 jours | K3100R | 8–9 | Jusqu'à 20 | 272 | 261.3 | 8 | 12 | S2 | 20 | 60 | ||
101.12 € | 1 | 8 jours | K3100R | 10~11 | Jusqu'à 20 | 336 | 323.6 | 10 | 12 | S1 | 20 | 65 | ||
146.34 € | 1 | 8 jours | K3100R | 12–15 | Jusqu'à 20 | 401 | 386.4 | 12 | 12 | S1 | 20 | 65 | ||
75.04 € | 1 | 8 jours | K5100R | Jusqu'à 6 | 21-30 | 205 | 200 | 6 | 18 | S1 | 26 | 75 | ||
117.85 € | 1 | 8 jours | K5100R | 8–9 | 21-30 | 272 | 261.3 | 8 | 18 | S1 | 26 | 75 | ||
121.29 € | 1 | 8 jours | K5100R | 10~11 | 21-30 | 340 | 323.6 | 10 | 18 | S1 | 26 | 80 | ||
177.64 € | 1 | 8 jours | K5100R | 12–15 | 21-30 | 405 | 386.4 | 12 | 18 | S1 | 26 | 85 | ||
110.17 € | 1 | 8 jours | K5150R | Jusqu'à 6 | 21-30 | 304 | 300 | 6 | 18 | S2 | 26 | 80 | ||
192.25 € | 1 | 8 jours | K5150R | 8–9 | 21-30 | 402 | 392 | 8 | 18 | S2 | 26 | 85 | ||
281.29 € | 1 | 8 jours | K5150R | 10~11 | 21-30 | 500 | 485.4 | 10 | 18 | S2 | 26 | 95 | ||
398.16 € | 1 | 8 jours | K5150R | 12–15 | 21-30 | 596 | 579.6 | 12 | 18 | S2 | 26 | 95 |
Loading...
Forme du rouleau | Rouleau R |
---|
Configurer
Propriétés de base
Chaîne n°
Nombre de dents (plage sélectionnable)
Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable)(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre circulaire de pas(mm)
Nombre de dents
Largeur de façade(mm)
En forme de dent
Diam. avant-trou(mm)
Plage de diamètres d'arbre (maximum)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles