Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K3100R12
Référence pièce
|
---|
K3100R12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chaîne n° | Nombre de dents (plage sélectionnable) | Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable) (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre circulaire de pas (mm) | Nombre de dents | Largeur de façade (mm) | En forme de dent | Diam. avant-trou (mm) | Plage de diamètres d'arbre (maximum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.34 € | 1 | 8 jours | K3100R | 12–15 | Jusqu'à 20 | 401 | 386.4 | 12 | 12 | S1 | 20 | 65 |
Loading...
Forme du rouleau | Rouleau R |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pignon de convoyeur pour rouleaux R, le numéro d'article est le suivant: K3100R12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K3100R12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Chaîne n°
Nombre de dents (plage sélectionnable)
Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable)(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre circulaire de pas(mm)
Nombre de dents
Largeur de façade(mm)
En forme de dent
Diam. avant-trou(mm)
Plage de diamètres d'arbre (maximum)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K10100R8 |
K10150R10 |
K10150R12 |
K3100R6 |
K3100R8 |
K5100R10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Chaîne n° | Nombre de dents (plage sélectionnable) | Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable) (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre circulaire de pas (mm) | Nombre de dents | Largeur de façade (mm) | En forme de dent | Diam. avant-trou (mm) | Plage de diamètres d'arbre (maximum) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.60 € | 1 | 8 jours | K10100R | 8–9 | 21-30 | 282 | 261.3 | 8 | 22 | S1 | 30 | 85 | ||
327.91 € | 1 | 8 jours | K10150R | 10~11 | 21-30 | 506 | 485.4 | 10 | 22 | S2 | 30 | 110 | ||
419.73 € | 1 | 8 jours | K10150R | 12–15 | 21-30 | 601 | 579.6 | 12 | 22 | S1 | 30 | 115 | ||
76.03 € | 1 | 8 jours | K3100R | Jusqu'à 6 | Jusqu'à 20 | 206 | 200 | 6 | 12 | S2 | 20 | 55 | ||
105.90 € | 1 | 8 jours | K3100R | 8–9 | Jusqu'à 20 | 272 | 261.3 | 8 | 12 | S2 | 20 | 60 | ||
121.29 € | 1 | 8 jours | K5100R | 10~11 | 21-30 | 340 | 323.6 | 10 | 18 | S1 | 26 | 80 |