Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AFSS-3030L-6-[15-4000/1] |
AFSS-3030L-6-[15-4000/1]-[T,W] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (mm) | Tapping | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | 15 ~ 4000 | None | ||
1 | 8 jours | 10 | 15 ~ 4000 | T (One End-Side) / W (Both Ends) |
Loading...
Forme de profilé | Carré | Largeur de profilé standard(mm) | 30 | Taille de profilé | 30×30 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Aluminium anodisé | Traitement de surface (peinture) | Revêtement transparent par électrodéposition |
Couleur | Argent |
Configurer
Propriétés de base
Length(mm)
Tapping
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles