Châssis spécial série M6, châssis de convoyeur à débit libre

Châssis spécial série M6, châssis de convoyeur à débit libre
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AFH-6090-6-[15-3000/1]
AFH-6090-6-[15-3000/1]-W
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 8 jours 1015 ~ 3000None
1 8 jours 1015 ~ 3000W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Aluminium anodisé Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition
Couleur Argent

Assistance technique