Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AFO-0080-6-[15-3000/1] |
AFO-0110-6-[15-3000/1] |
AFO-0140-6-[15-3000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | 80 | 15 ~ 3000 | ||
1 | 8 jours | 10 | 110 | 15 ~ 3000 | ||
1 | 8 jours | 10 | 140 | 15 ~ 3000 |
Loading...
Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Aluminium anodisé | Traitement de surface (peinture) | Revêtement transparent par électrodéposition |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Argent |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Length(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles