Profilé spécial série SP, profilé de tôle fixe AFL-3045

Profilé spécial série SP, profilé de tôle fixe AFL-3045
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFL-3045-6-[15-3000/1]

Référence pièce
AFL-3045-6-[15-3000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)
1 8 jours 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Aluminium anodisé Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique