Châssis spécial série M6, châssis de pièce de raccordement à rainure en T

Châssis spécial série M6, châssis de pièce de raccordement à rainure en T
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFSJ-06-6-[15-2000/1]

Référence pièce
AFSJ-06-6-[15-2000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)
1 8 jours 1015 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de la série NIC Autotec série M6 Matériau EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé (moyenne de plus de 5μm)
Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique