Profilé spécial série SP, angle équilatéral (T : 5mm)

Profilé spécial série SP, angle équilatéral (T : 5mm)
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AFEL-2005-[15-2000/1]
AFEL-3005-[15-2000/1]
AFEL-4005-[15-2000/1]
AFEL-6005-[15-2000/1]
AFEL-8005-[15-2000/1]
AFEL-9005-[15-2000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension (W)
(mm)
Length
(mm)
1 8 jours 102015 ~ 2000
1 8 jours 103015 ~ 2000
1 8 jours 104015 ~ 2000
1 8 jours 106015 ~ 2000
1 8 jours 108015 ~ 2000
1 8 jours 109015 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé (moyenne de plus de 5μm) Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition
Épaisseur (t)(mm) 5

Assistance technique