Profilé spécial série M6, cadre de porte coulissante ADF-1460

Profilé spécial série M6, cadre de porte coulissante ADF-1460
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADF-1460-6-[15-4000/1]
ADF-1460-6-[15-4000/1]-[T,​W]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 8 jours 1015 ~ 4000None
1 8 jours 1015 ~ 4000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé (moyenne de plus de 5μm) Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique