Profilé de support série M8 AFF-40120

Profilé de support série M8 AFF-40120
The bracket frame is a material for a standard bracket whose outline is designed with standard dimensions. Various brackets can be manufactured only by hole processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFF-40120-[15-3000/1]

Référence pièce
AFF-40120-[15-3000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)
1 8 jours 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW6081 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé (moyenne de plus de 5μm) Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique