Profilé spécial série M4, profilé de poignée

Profilé spécial série M4, profilé de poignée
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFX-2020-4-[15-3000/1]

Référence pièce
AFX-2020-4-[15-3000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)
1 8 jours 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pour profilés extrudés en aluminium Matériau EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé (moyenne de plus de 5μm)
Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique