Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ACHF-6065-6-L |
ACHF-6065-6-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sens d'ouverture | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour ouverture à gauche | |
35.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Ouverture à droite utilisée |
Loading...
Type | Charnières amovibles | Matériau du corps principal | Alliage d'aluminium [AL] | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du corps principal | Argent | Charge admissible(N) | 80 (lorsque 2 sont utilisés) | Longueur(mm) | 65 |
Largeur(mm) | 60 | Sélection de profilés extrudés compatibles | Forme M6 | Offre | Unité simple (pas d'écrou rectangulaire, de support d'écrou et de boulons de fixation) |
Matériau du capuchon | Polyacétal (POM) | Matériau de l'axe | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Couleur de capuchon | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
Sens d'ouverture
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles