Ensemble composant de fixation de charnière affleurante de profilé extrudé en aluminium ACHF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACHF-6065-6-L-BNHS
ACHF-6065-6-R-BNHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens d'ouverture

33.63 €

1 Disponible 6 jours 10Pour ouverture à gauche

33.63 €

1 Disponible 6 jours 10Ouverture à droite utilisée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Charnières amovibles Matériau du corps principal Alliage d'aluminium [AL] Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé
Couleur du corps principal Argent Charge admissible(N) 80 (lorsque 2 sont utilisés) Longueur(mm) 65
Largeur(mm) 60 Sélection de profilés extrudés compatibles Forme M6 Offre Jeu (avec écrous rectangulaires, support d'écrou et boulons de fixation)
Matériau du capuchon Polyacétal (POM) Matériau de l'axe Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Couleur de capuchon Blanc

Assistance technique