Charnière de profilé extrudé en aluminium AHF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHF-6055-6-L
AHF-6055-6-R
AHF-6075-8-L
AHF-6075-8-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(N)
Sens d'ouverture Longueur
(mm)
Sélection de profilés extrudés compatibles

19.72 €

1 Disponible 5 jours 10100 (lorsque 2 sont utilisés)Pour ouverture à gauche55Forme M6

19.72 €

1 Disponible 5 jours 10100 (lorsque 2 sont utilisés)Ouverture à droite utilisée55Forme M6

23.45 €

1 5 jours 10150 (lorsque 2 sont utilisés)Pour ouverture à gauche75Forme M8

23.45 €

1 5 jours 10150 (lorsque 2 sont utilisés)Ouverture à droite utilisée75Forme M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Charnières amovibles Matériau du corps principal EN AW6081 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé
Couleur du corps principal Argent Largeur(mm) 60 Offre Unité simple (pas d'écrou rectangulaire, de support d'écrou et de boulons de fixation)

Assistance technique