Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AHS-6055-6 |
AHS-6075-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Sélection de profilés extrudés compatibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | Forme M6 | |
23.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 75 | Forme M8 |
Loading...
Type | Charnières plates | Matériau du corps principal | EN AW6081 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du corps principal | Argent | Charge admissible(N) | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Sens d'ouverture | Identique pour ouverture à gauche et ouverture à droite |
Largeur(mm) | 60 | Offre | Unité simple (pas d'écrou rectangulaire, de support d'écrou et de boulons de fixation) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Sélection de profilés extrudés compatibles
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles