Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | Charge admissible (N) | Sens d'ouverture | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Sélection de profilés extrudés compatibles | Boulon de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier | 100 (lorsque 2 sont utilisés) | Pour ouverture à gauche | 60 | 56 | Forme M4 | FCS-04-10 (4 emplacements) | |
18.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | 100 (lorsque 2 sont utilisés) | Pour ouverture à gauche | 60 | 56 | Forme M4 | FCSS-04-10 (4 emplacements) | |
19.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier | 100 (lorsque 2 sont utilisés) | Ouverture à droite utilisée | 60 | 56 | Forme M4 | FCS-04-10 (4 emplacements) | |
20.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | 100 (lorsque 2 sont utilisés) | Ouverture à droite utilisée | 60 | 56 | Forme M4 | FCSS-04-10 (4 emplacements) | |
19.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Pour ouverture à gauche | 90 | 76 | Forme M6 | FCS-06-14 (4 emplacements) | |
20.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Pour ouverture à gauche | 90 | 76 | Forme M6 | FCSS-06-14 (4 emplacements) | |
22.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Ouverture à droite utilisée | 90 | 76 | Forme M6 | FCS-06-14 (4 emplacements) | |
24.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Ouverture à droite utilisée | 90 | 76 | Forme M6 | FCSS-06-14 (4 emplacements) | |
23.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Pour ouverture à gauche | 120 | 96 | Forme M8 | FCS-08-18 (4 emplacements) | |
26.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Pour ouverture à gauche | 120 | 96 | Forme M8 | FCSS-08-18 (4 emplacements) | |
23.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Ouverture à droite utilisée | 120 | 96 | Forme M8 | FCS-08-18 (4 emplacements) | |
26.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Ouverture à droite utilisée | 120 | 96 | Forme M8 | FCSS-08-18 (4 emplacements) |
Loading...
Type | Charnières amovibles | Matériau du corps principal | EN AW6081 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé, revêtement transparent |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du corps principal | Argent | Offre | Jeu (avec écrous rectangulaires, support d'écrou et boulons de fixation) |
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Charge admissible(N)
Sens d'ouverture
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Sélection de profilés extrudés compatibles
Boulon de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles