Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DHS-3239
Type | Charnières plates | Matériau du corps principal | Acier inoxydable [EN 1.4301 équiv.] Alliage d'aluminium [AL], polychlorure de vinyle [PVC] | Traitement de surface | Finition en vrille de la base |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(N) | Pour charges de porte de 40 ou moins | Longueur(mm) | 38.5 | Largeur(mm) | 21 |
Sélection de profilés extrudés compatibles | Type M6 et type M8 | Composant fixé | Petites vis à tête goutte de suif Phillips M3 × 6 (acier inoxydable) | Matériau du support dédié | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface de support dédié | Polissage au tonneau brillant |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière en acier inoxydable (type à pincement), le numéro d'article est le suivant: DHS-3239.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DHS-3239.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles