Ensemble composant de fixation de charnière en acier inoxydable DHS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DHS-5065-6-BNHS

Référence pièce
DHS-5065-6-BNHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

17.20 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Charnières plates Spécifications Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Laiton [sans plomb]
Traitement de surface Surface polie miroir Charge admissible(N) 200 (lorsque 2 sont utilisés) Sens d'ouverture Identique pour ouverture à gauche et ouverture à droite
Longueur(mm) 65 Largeur(mm) 50 Sélection de profilés extrudés compatibles Forme M6
Offre Jeu (avec écrous rectangulaires, support d'écrou et boulons de fixation) Boulon de serrage CSS-06-12 (4 emplacements)

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble composant de fixation de charnière en acier inoxydable DHS, le numéro d'article est le suivant: DHS-5065-6-BNHS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DHS-5065-6-BNHS.

Assistance technique