Charnière de profilé extrudé en aluminium pour charges lourdes AHB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHB-60127-6-L
AHB-60127-6-R
AHB-80127-8-L
AHB-80127-8-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens d'ouverture Largeur
(mm)
Sélection de profilés extrudés compatibles

48.51 €

1 Disponible 6 jours 10Pour ouverture à gauche83Forme M6

48.51 €

1 6 jours 10Ouverture à droite utilisée83Forme M6

53.83 €

1 Disponible 5 jours 10Pour ouverture à gauche103Forme M8

53.83 €

1 6 jours 10Ouverture à droite utilisée103Forme M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Charnières amovibles Matériau du corps principal EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé
Couleur du corps principal Argent Charge admissible(N) 500 (lorsque 2 sont utilisés) Longueur(mm) 127
Offre Unité simple (pas d'écrou rectangulaire, de support d'écrou et de boulons de fixation) Matériau du capuchon Polyamide [PA] Matériau de l'axe Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Matériau du roulement Polyacétal (POM) Type détaillé Type à insérer

Assistance technique