Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AHB-60127-6-L-BNH |
AHB-60127-6-L-BNHS |
AHB-60127-6-R-BNH |
AHB-60127-6-R-BNHS |
AHB-80127-8-L-BNH |
AHB-80127-8-L-BNHS |
AHB-80127-8-R-BNH |
AHB-80127-8-R-BNHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | Sens d'ouverture | Largeur (mm) | Sélection de profilés extrudés compatibles | Boulon de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier | Pour ouverture à gauche | 83 | Forme M6 | FCS-06-14 (8) | |
55.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | Pour ouverture à gauche | 83 | Forme M6 | FCSS-06-14 (8 emplacements) | |
49.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier | Ouverture à droite utilisée | 83 | Forme M6 | FCS-06-14 (8) | |
52.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | Ouverture à droite utilisée | 83 | Forme M6 | FCSS-06-14 (8 emplacements) | |
59.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier | Pour ouverture à gauche | 103 | Forme M8 | FCS-08-18 (8) | |
65.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | Pour ouverture à gauche | 103 | Forme M8 | FCSS-08-18 (8 emplacements) | |
52.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier | Ouverture à droite utilisée | 103 | Forme M8 | FCS-08-18 (8) | |
57.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | Ouverture à droite utilisée | 103 | Forme M8 | FCSS-08-18 (8 emplacements) |
Loading...
Type | Charnières amovibles | Matériau du corps principal | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du corps principal | Argent | Charge admissible(N) | 500 (lorsque 2 sont utilisés) | Longueur(mm) | 127 |
Offre | Jeu (avec écrous rectangulaires, support d'écrou et boulons de fixation) | Matériau du capuchon | Polyamide [PA] | Matériau de l'axe | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Matériau du roulement | Polyacétal (POM) | Type détaillé | Type à insérer |
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Sens d'ouverture
Largeur(mm)
Sélection de profilés extrudés compatibles
Boulon de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles