Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de capuchon | Type de montage | Couleur | Spécifications | Dimensions extérieures (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € 1.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rectangle | Type A | Noir | - | 10x20 | |
1.44 € | 1 | 5 jours | 10 | Rectangle | Type B | Noir | - | 10x40 | ||
6.30 € 1.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rectangle | Type B | Noir | - | 10x60 | |
6.21 € 1.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Carré | Type B | Noir | - | 20x20 | |
6.21 € 1.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Carré | Type B | Gris | - | 20x20 | |
6.30 € 1.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rectangle | Type B | Noir | - | 20x40 | |
6.30 € 1.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rectangle | Type B | Gris | - | 20x40 | |
6.48 € 1.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rectangle | Type B | Noir | - | 20x60 | |
6.66 € 2.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Carré | Type B | Noir | - | 40x40 | |
6.66 € 2.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Carré | Type B | Gris | - | 40x40 | |
2.27 € | 1 | 5 jours | 10 | Rectangle | Type B | Noir | - | 40x60 | ||
1.66 € | 1 | 5 jours | 10 | [3 côtés] Multiface | Type B | Noir | - | 20x20 | ||
3.08 € | 1 | 5 jours | 10 | Forme L | Type B | Noir | - | 40x40 | ||
6.21 € 1.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme R | Type B | Noir | - | 20x20 | |
3.29 € | 1 | 5 jours | 10 | Forme L/R | Type B | Noir | - | 40x40 | ||
1.43 € | 1 | 5 jours | 10 | En angle | Type B | Noir | 30° | - | ||
1.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | En angle | Type B | Noir | 45° | - | |
1.43 € | 1 | 5 jours | 10 | En angle | Type B | Noir | 60° | - |
Loading...
Style de montage | Butée de capuchon | Série d'extrusions | NIC Autotec série M4 | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Détails des matériaux | Plastique ABS [ABS] |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de capuchon
Type de montage
Couleur
Spécifications
Dimensions extérieures(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles