Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCS-04-05 |
BCS-04-08 |
BCS-04-10 |
BCS-06-14 |
BCS-08-15 |
BCS-08-18 |
BCSS-04-05 |
BCSS-04-15 |
BCSS-06-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de filetage (mm) | Longueur de filetage (mm) | Matériau | Traitement de surface | Couleur | Classification de la résistance | Détails des matériaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 5 | Fer | Chrome trivalent | Argent | 10.9 | EN 1.7220 équiv. | ||
0.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 8 | Fer | Chrome trivalent | Argent | 10.9 | EN 1.7220 équiv. | ||
0.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 10 | Fer | Chrome trivalent | Argent | 10.9 | EN 1.7220 équiv. | ||
0.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 14 | Fer | Chrome trivalent | Argent | 10.9 | EN 1.7220 équiv. | ||
4.91 € 1.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 15 | Fer | Chrome trivalent | Argent | 10.9 | EN 1.7220 équiv. | |
4.91 € 1.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 18 | Fer | Chrome trivalent | Argent | 10.9 | EN 1.7220 équiv. | |
0.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 5 | Acier inoxydable | NA | - | A2-50 | Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) | |
0.53 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 15 | Acier inoxydable | NA | - | A2-50 | Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) | ||
0.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 12 | Acier inoxydable | NA | - | A2-50 | Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) |
Loading...
Type | Bouton | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de filetage(mm)
Longueur de filetage(mm)
Matériau
Traitement de surface
Couleur
Classification de la résistance
Détails des matériaux
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles