Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Spécifications | Série applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 40 | 20 | - | - | 10 | - | M4 | |
10.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 60 | 20 | - | - | 10 | - | M4 | |
13.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 60 | 30 | - | - | 15 | - | M6 | |
23.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 90 | 30 | - | - | 15 | - | M6 | |
18.91 € | 1 | 10 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 60 | 40 | - | - | 10 | - | M4 | ||
24.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 80 | 40 | - | - | 15 | - | M8 | |
20.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 60 | 60 | - | - | 15 | - | M6 | |
33.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 90 | 90 | - | - | 15 | - | M6 | |
33.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 80 | 80 | - | - | 15 | - | M8 | |
9.90 € | 1 | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 80 | 40 | - | - | 10 | - | M4 | ||
16.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 40 | 40 | - | - | 10 | Avec chanfreinage | M4 | |
33.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 60 | 60 | - | - | 15 | Avec chanfreinage | M6 | |
38.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 80 | 80 | - | - | 15 | Avec chanfreinage | M8 | |
23.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | - | - | - | 40 | 10 | - | M4 | |
34.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | - | - | - | 60 | 15 | - | M6 | |
46.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | - | - | - | 80 | 15 | - | M8 | |
16.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Chrome trivalent | 60 | 30 | - | - | 12 | - | M6 | |
28.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Chrome trivalent | 90 | 30 | - | - | 12 | - | M6 | |
29.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Chrome trivalent | 80 | 40 | - | - | 16 | - | M8 | |
23.34 € 9.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Chrome trivalent | 60 | 60 | - | - | 12 | - | M6 | |
39.21 € 18.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Chrome trivalent | 80 | 80 | - | - | 16 | - | M8 | |
29.86 € 12.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Chrome trivalent | 120 | 60 | - | - | 9 | - | M6 | |
47.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Chrome trivalent | 160 | 75 | - | - | 9 | - | M8 | |
37.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Chrome trivalent | 100 | 100 | - | - | 9 | - | M6/M8 | |
39.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Chrome trivalent | 60 | 60 | - | - | 12 | Avec chanfreinage | M6 | |
50.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Chrome trivalent | 80 | 80 | - | - | 16 | Avec chanfreinage | M8 | |
38.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Chrome trivalent | - | - | - | 60 | 12 | - | M6 | |
46.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Chrome trivalent | - | - | - | 80 | 16 | - | M8 | |
23.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aluminium | Revêtement transparent en aluminium anodisé | 80 | 60 | 40 | - | 10 | - | M8 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Épaisseur(mm)
Spécifications
Série applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles