Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LFAP-16 |
LFF-16 |
LFF-16C |
LFN-08 |
LFN-16 |
LFNS-12 |
LFP-06 |
LFP-08 |
LFS60-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Charge admissible (N) | Série applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0330 équiv. | Chrome trivalent | 95 | 50 | 18.2 | - | - | M6/M8 | |
13.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | - | - | - | 157 | 60 | 5000 | M6/M8 | |
26.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | - | - | - | 157 | 60 | 3000 | M6/M8 | |
8.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 équiv., caoutchouc chloroprène | - | - | - | 79 | 36 | 2500 | M4/M8 | |
16.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 équiv., caoutchouc chloroprène | - | - | - | 97 | 60 | 3000 | M6/M8 | |
32.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 équiv., caoutchouc chloroprène | - | - | - | 94 | 50 | 3000 | M6/M8 | |
4.15 € | 1 | 5 jours | 10 | Fil en acier à faible teneur en carbone, nylon | - | - | - | 31 | 25 | 600 | M6 | ||
4.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fil en acier à faible teneur en carbone, nylon | - | - | - | 36 | 30 | 1100 | M4/M8 | |
28.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | - | - | 159 | 60 | 5000 | M6/M8 |
Loading...
Produit sélectionné | Support de nivellement |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Charge admissible(N)
Série applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles