Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Spécifications | Traitement de surface | Largeur (mm) | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Rainure d'une rangée | Support uniquement | Traitement à l'aluminium anodisé | 15 | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Rainure d'une rangée | Support uniquement | Traitement à l'aluminium anodisé noir | 15 | - | - | |
3.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé noir | 15 | Vis de fixation | Acier | |
9.84 € 2.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 15 | Vis de fixation | Acier | |
4.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 15 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 15 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
3.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 15 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | |
7.54 € 2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | Rainure à 2 rangées | Support uniquement | Traitement à l'aluminium anodisé | 35 | - | - | |
5.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 35 | Vis de fixation | Acier | ||
6.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 35 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
5.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 35 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
6.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 35 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | |
8.17 € 2.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 | Rainure à 3 rangées | Support uniquement | Traitement à l'aluminium anodisé | 55 | - | - | |
6.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 55 | Vis de fixation | Acier | ||
8.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 55 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
7.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
8.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports fins | Nom de la série | NIC Autotec série M4 | Position de la languette | Sans plaquette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard | Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN AW6081 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Spécifications
Traitement de surface
Largeur(mm)
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles