Support renforcé série M4 ABLH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABLH-4015-4
ABLH-4015-4-BNH
ABLH-4015-4-BNHS
ABLH-4015-4-CNH
ABLH-4015-4-CNHS
ABLH-4035-4
ABLH-4035-4-BNH
ABLH-4035-4-BNHS
ABLH-4035-4-CNH
ABLH-4035-4-CNHS
ABLH-4055-4
ABLH-4055-4-BNH
ABLH-4055-4-BNHS
ABLH-4055-4-CNH
ABLH-4055-4-CNHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Spécifications Largeur
(mm)
Type à vis Vis・Matériau d'écrou

7.42 €

2.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Rainure d'une rangéeSupport uniquement15--

3.77 €

1 Disponible 5 jours 1020Rainure d'une rangéeJeu de fixations15Vis de fixationAcier

4.53 €

1 Disponible 5 jours 1020Rainure d'une rangéeJeu de fixations15Vis de fixationAcier inoxydable

4.08 €

1 Disponible 5 jours 1020Rainure d'une rangéeJeu de fixations15Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

4.53 €

1 Disponible 5 jours 1020Rainure d'une rangéeJeu de fixations15Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

7.85 €

2.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040Rainure à 2 rangéesSupport uniquement35--

5.09 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure à 2 rangéesJeu de fixations35Vis de fixationAcier

6.61 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure à 2 rangéesJeu de fixations35Vis de fixationAcier inoxydable

5.70 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure à 2 rangéesJeu de fixations35Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

6.61 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure à 2 rangéesJeu de fixations35Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

6.07 €

1 5 jours 1060Rainure à 3 rangéesSupport uniquement55--

7.67 €

1 Disponible 5 jours 1060Rainure à 3 rangéesJeu de fixations55Vis de fixationAcier

9.96 €

1 Disponible 5 jours 1060Rainure à 3 rangéesJeu de fixations55Vis de fixationAcier inoxydable

8.56 €

1 Disponible 5 jours 1060Rainure à 3 rangéesJeu de fixations55Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

9.94 €

1 Disponible 5 jours 1060Rainure à 3 rangéesJeu de fixations55Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série NIC Autotec série M4 Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard
Perpendicularité Sans standard Matériau du corps principal EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé

Assistance technique