Support renforcé série M4 ABLR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABLR-4015-4
ABLR-4015-4-BNH
ABLR-4015-4-BNHS
ABLR-4015-4-CNH
ABLR-4015-4-CNHS
ABLR-4035-4
ABLR-4035-4-BNH
ABLR-4035-4-BNHS
ABLR-4035-4-CNH
ABLR-4035-4-CNHS
ABLR-4055-4
ABLR-4055-4-BNH
ABLR-4055-4-BNHS
ABLR-4055-4-CNH
ABLR-4055-4-CNHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Spécifications Largeur
(mm)
Type à vis Vis・Matériau d'écrou

7.33 €

1 5 jours 1020Rainure d'une rangéeSupport uniquement15--

9.10 €

1 5 jours 1020Rainure d'une rangéeJeu de fixations15Vis de fixationAcier

10.55 €

1 5 jours 1020Rainure d'une rangéeJeu de fixations15Vis de fixationAcier inoxydable

9.40 €

1 5 jours 1020Rainure d'une rangéeJeu de fixations15Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

10.55 €

1 5 jours 1020Rainure d'une rangéeJeu de fixations15Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

13.21 €

1 5 jours 1040Rainure à 2 rangéesSupport uniquement35--

16.15 €

1 5 jours 1040Rainure à 2 rangéesJeu de fixations35Vis de fixationAcier

19.05 €

1 5 jours 1040Rainure à 2 rangéesJeu de fixations35Vis de fixationAcier inoxydable

16.74 €

1 5 jours 1040Rainure à 2 rangéesJeu de fixations35Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

19.05 €

1 5 jours 1040Rainure à 2 rangéesJeu de fixations35Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

18.91 €

1 5 jours 1060Rainure à 3 rangéesSupport uniquement55--

21.07 €

1 5 jours 1060Rainure à 3 rangéesJeu de fixations55Vis de fixationAcier

25.43 €

1 5 jours 1060Rainure à 3 rangéesJeu de fixations55Vis de fixationAcier inoxydable

21.97 €

1 5 jours 1060Rainure à 3 rangéesJeu de fixations55Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

25.41 €

1 5 jours 1060Rainure à 3 rangéesJeu de fixations55Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série NIC Autotec série M4 Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard
Perpendicularité Sans standard Matériau du corps principal EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé

Assistance technique