Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taraudage | Spécifications | Traitement de surface | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Support uniquement | Revêtement au four argenté | - | - | ||
6.61 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Support uniquement | Revêtement au four noir | - | - | ||
8.36 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Revêtement au four noir | Vis de fixation | Acier | ||
8.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Support uniquement | Revêtement au four noir | - | - | ||
9.35 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Revêtement au four noir | Vis de fixation | Acier | ||
6.26 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Vis de fixation | Acier | ||
8.85 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
7.41 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
9.24 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
8.32 € 2.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aucun taraudage | Support uniquement | NA | - | - | |
5.59 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | NA | Vis de fixation | Acier | ||
8.19 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | NA | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
6.74 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | NA | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
8.59 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | NA | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
4.67 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Support uniquement | NA | - | - | ||
6.35 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | NA | Vis de fixation | Acier | ||
8.95 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | NA | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
7.50 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | NA | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
9.35 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | NA | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
9.58 € 2.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec taraud M6 | Support uniquement | Revêtement au four argenté | - | - | |
6.96 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Vis de fixation | Acier | ||
9.57 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
8.12 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
9.96 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | NIC Autotec série M6 | Largeur de profilé applicable(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | Rainure à 2 rangées | Position de la languette | Deux côtés avec saillie | Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard |
Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN AC-46100 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taraudage
Spécifications
Traitement de surface
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles