Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Spécifications | Traitement de surface | Largeur (mm) | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Support uniquement | Traitement à l'aluminium anodisé | 25 | - | - | ||
9.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Support uniquement | Traitement à l'aluminium anodisé noir | 25 | - | - | |
6.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé noir | 25 | Vis de fixation | Acier | ||
3.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 25 | Vis de fixation | Acier | ||
5.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 25 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
11.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 25 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
5.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 25 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
4.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Support uniquement | Traitement à l'aluminium anodisé | 55 | - | - | ||
5.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 55 | Vis de fixation | Acier | ||
8.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 55 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
7.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
8.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
10.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Support uniquement | Traitement à l'aluminium anodisé | 85 | - | - | |
8.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 85 | Vis de fixation | Acier | ||
12.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 85 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
10.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 85 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
13.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | Traitement à l'aluminium anodisé | 85 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports fins | Nom de la série | NIC Autotec série M6 | Perpendicularité | Sans standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN AW6081 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Spécifications
Traitement de surface
Largeur(mm)
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles