Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Taraudage | Spécifications | Largeur (mm) | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € 2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Aucun taraudage | Support uniquement | 25 | - | - | |
4.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 25 | Vis de fixation | Acier | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 25 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
5.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 25 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 25 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | |
5.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Avec taraud M6 | Support uniquement | 25 | - | - | ||
6.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 25 | Vis de fixation | Acier | |
8.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 25 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
7.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 25 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
8.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 25 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | |
5.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Aucun taraudage | Support uniquement | 55 | - | - | |
7.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 55 | Vis de fixation | Acier | |
10.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 55 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
8.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
10.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | |
8.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Avec taraud M6 | Support uniquement | 55 | - | - | |
9.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 55 | Vis de fixation | Acier | |
11.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 55 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
10.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
12.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | |
8.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Aucun taraudage | Support uniquement | 85 | - | - | ||
10.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 85 | Vis de fixation | Acier | |
14.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 85 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
12.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 85 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
15.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Aucun taraudage | Jeu de fixations | 85 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
10.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Avec taraud M6 | Support uniquement | 85 | - | - | |
11.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 85 | Vis de fixation | Acier | |
15.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 85 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
13.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 85 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
16.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | 85 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | NIC Autotec série M6 | Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN AW6081 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Taraudage
Spécifications
Largeur(mm)
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles