Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BLHL-5560-6 |
BLHL-5560-6-BNH |
BLHL-5560-6-CNH |
BLHL-8560-6 |
BLHL-8560-6-BNH |
BLHL-8560-6-CNH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Spécifications | Largeur (mm) | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Support uniquement | 55 | - | - | ||
7.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | 55 | Vis de fixation | Acier | ||
9.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
6.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Support uniquement | 85 | - | - | ||
10.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | 85 | Vis de fixation | Acier | ||
14.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | 85 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier |
Loading...
Forme du support | Supports fins | Nom de la série | NIC Autotec série M6 | Perpendicularité | Sans standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Traitement de surface | Chrome trivalent |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Spécifications
Largeur(mm)
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles