Support en triangle série M8 ABLD-80-8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABLD-80-8
ABLD-80-8-BK
ABLD-80-8-BK-BNH
ABLD-80-8-BK-T
ABLD-80-8-BK-T-BNH
ABLD-80-8-BNH
ABLD-80-8-BNHS
ABLD-80-8-CNH
ABLD-80-8-CNHS
ABLD-80-8-N
ABLD-80-8-N-BNH
ABLD-80-8-N-BNHS
ABLD-80-8-N-CNH
ABLD-80-8-N-CNHS
ABLD-80-8-N-T
ABLD-80-8-N-T-BNH
ABLD-80-8-N-T-BNHS
ABLD-80-8-N-T-CNH
ABLD-80-8-N-T-CNHS
ABLD-80-8-T
ABLD-80-8-T-BNH
ABLD-80-8-T-BNHS
ABLD-80-8-T-CNH
ABLD-80-8-T-CNHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaraudage Spécifications Traitement de surface Type à vis Vis・Matériau d'écrou

9.73 €

1 5 jours 10Aucun taraudageSupport uniquementRevêtement au four argenté--

10.92 €

1 5 jours 10Aucun taraudageSupport uniquementRevêtement au four noir--

13.38 €

1 5 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsRevêtement au four noirVis de fixationAcier

12.98 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Support uniquementRevêtement au four noir--

15.09 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsRevêtement au four noirVis de fixationAcier

12.96 €

1 5 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsRevêtement au four argentéVis de fixationAcier

16.74 €

1 5 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsRevêtement au four argentéVis de fixationAcier inoxydable

15.41 €

1 5 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsRevêtement au four argentéBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

18.75 €

1 5 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsRevêtement au four argentéBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

7.69 €

1 5 jours 10Aucun taraudageSupport uniquementNA--

10.91 €

1 5 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsNAVis de fixationAcier

14.69 €

1 5 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsNAVis de fixationAcier inoxydable

18.48 €

6.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Aucun taraudageJeu de fixationsNABoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

16.70 €

1 5 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsNABoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

8.45 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Support uniquementNA--

11.44 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsNAVis de fixationAcier

15.23 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsNAVis de fixationAcier inoxydable

13.90 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsNABoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

17.23 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsNABoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

10.49 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Support uniquementRevêtement au four argenté--

12.11 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsRevêtement au four argentéVis de fixationAcier

15.89 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsRevêtement au four argentéVis de fixationAcier inoxydable

14.57 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsRevêtement au four argentéBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

17.90 €

1 5 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsRevêtement au four argentéBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série NIC Autotec série M8 Largeur de profilé applicable(mm) 80
Nombre de fentes applicables Rainure à 2 rangées Position de la languette Deux côtés avec saillie Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard
Perpendicularité Sans standard Matériau du corps principal EN AC-46100 équiv. Largeur(mm) 70

Assistance technique