Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ABLE-80-8 |
ABLE-80-8-BNH |
ABLE-80-8-BNHS |
ABLE-80-8-CNH |
ABLE-80-8-CNHS |
ABLE-80-8-T |
ABLE-80-8-T-BNH |
ABLE-80-8-T-BNHS |
ABLE-80-8-T-CNH |
ABLE-80-8-T-CNHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taraudage | Spécifications | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aucun taraudage | Support uniquement | - | - | |
17.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier | |
20.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
19.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
22.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | |
15.05 € | 1 | 6 jours | 10 | Avec taraud M6 | Support uniquement | - | - | ||
17.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier | |
21.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
20.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
23.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | NIC Autotec série M8 | Largeur de profilé applicable(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | Rainure à 2 rangées | Position de la languette | Deux côtés avec saillie | Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard |
Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN AC-46100 équiv. | Traitement de surface | Revêtement au four argenté |
Largeur(mm) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Taraudage
Spécifications
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles