Support standard série M8 ABL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABL-4035-8
ABL-4035-8-BK
ABL-4035-8-BK-BNH
ABL-4035-8-BNH
ABL-4035-8-BNHS
ABL-4035-8-CNH
ABL-4035-8-CNHS
ABL-4075-8
ABL-4075-8-BNH
ABL-4075-8-BNHS
ABL-4075-8-CNH
ABL-4075-8-CNHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Spécifications Traitement de surface Largeur
(mm)
Type à vis Vis・Matériau d'écrou

3.81 €

1 5 jours 1040Rainure d'une rangéeSupport uniquementTraitement à l'aluminium anodisé35--

6.12 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure d'une rangéeSupport uniquementTraitement à l'aluminium anodisé noir35--

8.12 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixationsTraitement à l'aluminium anodisé noir35Vis de fixationAcier

5.43 €

1 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixationsTraitement à l'aluminium anodisé35Vis de fixationAcier

7.35 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixationsTraitement à l'aluminium anodisé35Vis de fixationAcier inoxydable

6.66 €

1 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixationsTraitement à l'aluminium anodisé35Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

8.33 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixationsTraitement à l'aluminium anodisé35Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

10.71 €

3.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080Rainure à 2 rangéesSupport uniquementTraitement à l'aluminium anodisé75--

10.05 €

1 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesJeu de fixationsTraitement à l'aluminium anodisé75Vis de fixationAcier

13.88 €

1 Disponible 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesJeu de fixationsTraitement à l'aluminium anodisé75Vis de fixationAcier inoxydable

12.50 €

1 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesJeu de fixationsTraitement à l'aluminium anodisé75Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

15.83 €

1 Disponible 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesJeu de fixationsTraitement à l'aluminium anodisé75Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports fins Nom de la série NIC Autotec série M8 Perpendicularité Sans standard
Matériau du corps principal EN AW6081 équiv.

Assistance technique