Support renforcé série M8 ABLH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABLH-8035-8
ABLH-8035-8-BNH
ABLH-8035-8-BNHS
ABLH-8035-8-CNH
ABLH-8035-8-CNHS
ABLH-8075-8
ABLH-8075-8-BNH
ABLH-8075-8-BNHS
ABLH-8075-8-CNH
ABLH-8075-8-CNHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Spécifications Largeur
(mm)
Type à vis Vis・Matériau d'écrou

12.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040Rainure d'une rangéeSupport uniquement35--

10.64 €

1 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixations35Vis de fixationAcier

12.40 €

1 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixations35Vis de fixationAcier inoxydable

12.25 €

1 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixations35Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

13.51 €

1 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixations35Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

14.49 €

1 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesSupport uniquement75--

19.20 €

1 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesJeu de fixations75Vis de fixationAcier

22.72 €

1 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesJeu de fixations75Vis de fixationAcier inoxydable

22.41 €

1 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesJeu de fixations75Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

24.93 €

1 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesJeu de fixations75Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série NIC Autotec série M8 Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard
Perpendicularité Sans standard Matériau du corps principal EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé

Assistance technique