Support standard série M8 (support dédié de châssis □45) ABL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABL-4080-8
ABL-4080-8-BNH
ABL-4080-8-BNHS
ABL-4080-8-CNH
ABL-4080-8-CNHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications Type à vis Vis・Matériau d'écrou

6.91 €

1 Disponible 6 jours 10Support uniquement--

10.13 €

1 Disponible 6 jours 10Jeu de fixationsVis de fixationAcier

13.97 €

1 6 jours 10Jeu de fixationsVis de fixationAcier inoxydable

12.59 €

1 Disponible 6 jours 10Jeu de fixationsBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

12.70 €

6.99 €

1 Jour même

Stock

10Jeu de fixationsBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports fins Nom de la série NIC Autotec série M8 Largeur de profilé applicable(mm) 45
Nombre de fentes applicables Rainure à 2 rangées Perpendicularité Sans standard Matériau du corps principal Alliage d'aluminium (JIS-A60N1S-T5)
Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé Largeur(mm) 80

Assistance technique