Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ABLH-8080-8 |
ABLH-8080-8-BNH |
ABLH-8080-8-BNHS |
ABLH-8080-8-CNH |
ABLH-8080-8-CNHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support uniquement | - | - | |
19.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier | |
22.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
22.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
25.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | NIC Autotec série M8 | Largeur de profilé applicable(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | Rainure à 2 rangées | Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Sans standard |
Matériau du corps principal | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé | Largeur(mm) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles