Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BLHL-7580-8 |
BLHL-7580-8-BNH |
BLHL-7580-8-CNH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.24 € | 1 | 5 jours | 10 | Support uniquement | - | - | ||
15.70 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier | ||
20.60 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier |
Loading...
Forme du support | Supports fins | Nom de la série | NIC Autotec série M8 | Largeur de profilé applicable(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | Rainure à 2 rangées | Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) |
Traitement de surface | Chrome trivalent | Largeur(mm) | 75 |
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles