Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BLCM-4035-8 |
BLCM-4035-8-BNH |
BLCM-4035-8-CNH |
BLCM-4035-8-T4A |
BLCM-4035-8-T4B |
BLCM-4035-8-T5A |
BLCM-4035-8-T5B |
BLCM-4035-8-T6A |
BLCM-4035-8-T6A-BNH |
BLCM-4035-8-T6A-CNH |
BLCM-4035-8-T6B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taraudage | Spécifications | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Support uniquement | - | - | ||
5.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier | |
7.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
6.99 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M4 (type A) | Support uniquement | - | - | ||
6.99 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M4 (type B) | Support uniquement | - | - | ||
6.99 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M5 (type A) | Support uniquement | - | - | ||
6.99 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M5 (type B) | Support uniquement | - | - | ||
8.26 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 (type A) | Support uniquement | - | - | ||
8.61 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 (type A) | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier | ||
9.84 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 (type A) | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
6.99 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 (type B) | Support uniquement | - | - |
Loading...
Forme du support | Supports fins | Nom de la série | NIC Autotec série M8 | Largeur de profilé applicable(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | Rainure d'une rangée | Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) |
Traitement de surface | Chrome trivalent | Largeur(mm) | 35 |
Configurer
Propriétés de base
Taraudage
Spécifications
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles