Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ABJP-3030-6 |
ABJP-3030-6-BNH |
ABJP-3030-6-BNHS |
ABJP-3030-6-CNH |
ABJP-3030-6-CNHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | Type à vis | Vis Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Support uniquement | - | - | ||
6.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier | |
7.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
6.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
7.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Série d'extrusions | NIC Autotec série M6 | Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé / revêtement transparent |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Type à vis
Vis Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles