Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | Taraudage | Largeur (mm) | Type à vis | Vis Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | 5 jours | 10 | Support uniquement | Aucun taraudage | 25 | - | - | ||
5.84 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 25 | Vis de fixation | Acier | ||
6.97 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 25 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
7.03 € | 1 | 5 jours | 10 | Support uniquement | Avec taraud M6 | 25 | - | - | ||
6.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M6 | 25 | Vis de fixation | Acier | |
7.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M6 | 25 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
8.89 € | 1 | 5 jours | 10 | Support uniquement | Aucun taraudage | 55 | - | - | ||
10.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 55 | Vis de fixation | Acier | ||
13.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 55 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
11.17 € | 1 | 5 jours | 10 | Support uniquement | Avec taraud M6 | 55 | - | - | ||
11.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M6 | 55 | Vis de fixation | Acier | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M6 | 55 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
12.37 € | 1 | 5 jours | 10 | Support uniquement | Aucun taraudage | 85 | - | - | ||
13.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 85 | Vis de fixation | Acier | |
16.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 85 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
14.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support uniquement | Avec taraud M6 | 85 | - | - | |
15.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M6 | 85 | Vis de fixation | Acier | |
18.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M6 | 85 | Vis de fixation | Acier inoxydable |
Loading...
Série d'extrusions | NIC Autotec série M6 | Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Taraudage
Largeur(mm)
Type à vis
Vis Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles