Support en triangle série H10 ABLD-100-8-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ABLD-100-8-N

Référence pièce
ABLD-100-8-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.31 €

5.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série NIC Autotec série H10 Largeur de profilé applicable(mm) 100
Nombre de fentes applicables Rainure à 2 rangées Position de la languette Sans plaquette Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard
Perpendicularité Sans standard Spécifications Support uniquement Matériau du corps principal EN AC-46100 équiv.
Largeur(mm) 90

Vous vous trouvez sur la page de Support en triangle série H10 ABLD-100-8-N, le numéro d'article est le suivant: ABLD-100-8-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ABLD-100-8-N.

Assistance technique