Support en triangle série H10 ABLD-50-8-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ABLD-50-8-N

Référence pièce
ABLD-50-8-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.63 €

3.85 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série NIC Autotec série H10 Largeur de profilé applicable(mm) 50
Nombre de fentes applicables Rainure d'une rangée Position de la languette Deux côtés avec saillie Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard
Perpendicularité Sans standard Spécifications Support uniquement Matériau du corps principal EN AC-46100 équiv.
Largeur(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Support en triangle série H10 ABLD-50-8-N, le numéro d'article est le suivant: ABLD-50-8-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ABLD-50-8-N.

Assistance technique