Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ABLRD-100-8-N
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | NIC Autotec série H10 | Largeur de profilé applicable(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | Rainure à 2 rangées | Position de la languette | Sans plaquette | Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard |
Perpendicularité | Sans standard | Spécifications | Support uniquement | Matériau du corps principal | EN AC-46100 équiv. |
Largeur(mm) | 90 |
Vous vous trouvez sur la page de Support renforcé série H10 ABLRD-100-8-N, le numéro d'article est le suivant: ABLRD-100-8-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ABLRD-100-8-N.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles